製品の公開
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    Google翻訳”,

    5 Mixte Reef シャンデリアは、調和のとれた柔らかな光を放ちます。複数の高さレベルにわたって配置されたランプシェードを備えた現代的で彫刻的なデザインは、空間に独創性とグラフィックな優雅さをもたらします。直径と高さを調節できるこのシャンデリアは、高い天井をシックに飾るのに最適です。
    3 つのサイズを組み合わせた 5 つのランプシェードで構成され、白い拡散布でできており、黒い縁と円形のサイド インサートが付いています。黒い布の電源ワイヤーで円形の黒ラッカー塗装のスチール フックから吊り下げられています。
    サンゴ礁や水生生物の形にインスピレーションを得たリーフ コレクションは、その有機的な対称性により、半分動物、半分植物の形を彷彿とさせます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 80 x H. 250 cm / Ø 31.5” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3x E27- 2x E14
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - 2x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26 - 2 x E12
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - 2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    技術仕様
    • Unique refreef-chandelier-5-mixed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米