製品の公開
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 9 MIXED

    Google翻訳”,

    シャンデリア 9 ミックス リーフは、柔らかく調和のとれた光を放ちます。高さの異なるランプシェードを備えた現代的で彫刻的なデザインは、どんな空間にも独創性とグラフィックな優雅さを加えます。直径と高さを調節できるこのシャンデリアは、高い天井をスタイリッシュに飾るのに最適です。3 つの組み合わせサイズの 9 つのランプシェードで構成され、拡散する白い布地、黒いバンド、円形のサイド パネルが付いており、黒い布コードで円形の黒ラッカー仕上げのスチール製天井ローゼットから吊り下げられています。サンゴ礁と水生生物の形にインスピレーションを得たリーフ コレクションの有機的なシンメトリーは、半分動物、半分植物の形を彷彿とさせます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 290 cm / Ø 70.9” x H. 114.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 6x E27- 3x E14
      Bulb : 6x Max 25 W équiv. 150 W - 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 6 x E26 - 3 x E12
      Bulb : 6 x Max 25 W équiv. 150 W - 3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    技術仕様
    • Unique refreef-chandelier-9-mixed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2900
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米