製品の公開
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
REEF - LARGE FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - LARGE FLOOR LAMP

    Google翻訳”,

    印象的なトーテムであるグランドリーフフロアランプは、調和のとれた柔らかなグレアのない光の輪を拡散し、アクセント照明に最適です。
    部屋の隅やソファの横に置けます。現代的で彫刻的なデザインは、さまざまな角度から見ることでグラフィック効果を生み出します。拡散する白い布製ランプシェード、黒い帯、円形のサイドパネル、黒のラッカー塗装スチールの四角いベースと管状のベース、フットスイッチ付きの黒い布製コードが特徴です。
    サンゴ礁や水中世界の形にインスピレーションを得たリーフコレクションの有機的な対称性は、半動物のような形を想起させます。
    半植物。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 49 x H. 201 cm / L. 20.9” x l. 19.3” x H. 79.1”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    技術仕様
    • Unique refreef-large-floor-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2010
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米