製品の公開
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    Moyen Reef ペンダント ランプは、柔らかく調和のとれた光を放ちます。現代的で彫刻的なデザインは、どんな空間にも独創性とグラフィックな優雅さを加えます。このペンダントは、寝室、ダイニング ルーム、またはリビング ルームの照明に最適で、複数個集めて装飾効果を高めることもできます。拡散する白い布でできた中型のランプ シェード、サテン ベージュのバンドと円形のサイド パネルで構成され、円形の黒ラッカー仕上げのスチール製天井ローゼットからライト ベージュの布製コードで吊り下げられています。サンゴ礁や水生生物の形にインスピレーションを得た Reef コレクションの有機的なシンメトリーは、半分動物、半分植物の形を彷彿とさせます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 248 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 97.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    技術仕様
    • Unique refreef-medium-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2480
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米