製品の公開
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
    DESIGNHEURE

    REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54

    Google翻訳”,

    印象的なトーテム、高さ 54 cm の Moyen Reef ランプは、調和のとれた、柔らかく、グレアのない光の輪を拡散します。テーブルやコンソールのアクセント照明に最適です。現代的で彫刻的なデザインは、さまざまな多面的な視野角を提供し、グラフィック効果を生み出します。
    拡散する白い布製ランプシェードに黒い帯と円形のサイドパネル、黒のラッカー塗装スチールの四角いベースと管状のベース、ハンドスイッチ付きの黒い布製コードが特徴です。サンゴ礁や水生生物の形にインスピレーションを得たリーフは、
    コレクションの有機的な対称性は、半分動物、半分植物の形を想起させます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 54 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 21.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    技術仕様
    • Unique refreef-medium-table-lamp-54
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米