製品の公開
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    Google翻訳”,

    ペンダント ウォール ライト Petit Demi Reef は、調和のとれた光の輪を後方に投影して壁を照らし、前方には柔らかくグレアのない直接光を照射します。現代的でグラフィックなデザインが空間に構造を与えます。
    ベッドの頭側や廊下での使用に最適なこの壁掛けライトは、壁掛けブラケットと黒色ラッカー塗装スチール製の小さなアーム、そして拡散する白い布地の平らな背面を持つ楕円形のランプシェードを吊るす黒い布製コードで構成されており、黒いバンドと円形のサイドパネルで強調されています。
    サンゴ礁や水生生物の形にインスピレーションを得た、Reef コレクションの有機的な対称性は、半分動物、半分植物の形を想起させます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 23 x H. 55 cm / L. 10.6” x l. 9.0” x H. 21.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    技術仕様
    • Unique refreef-small-half-pendant-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米