製品の公開
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL HALF WALL SCONCE

    Google翻訳”,

    壁掛けライト「プチデミリーフ」は、調和のとれた光の輪を後方に拡散し、壁を照らし、柔らかくグレアのない照明を提供します。
    光を正面に向けます。現代的なグラフィックデザインが空間に構造を与えます。
    ベッドの頭や廊下での使用に最適なこの壁掛けライトは、拡散する白い布地の平らな背面を持つ楕円形のランプシェードが特徴です。
    黒いバンドと円形のサイドパネル、壁掛けブラケット、黒色ラッカー塗装のスチール製固定アームで強化されています。
    サンゴ礁や水中世界の形にインスピレーションを得たリーフコレクションの有機的な対称性は、半動物のような形を想起させます。
    半植物。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 18 x H. 44 cm / L. 10.6” x l. 7.1” x H. 17.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    技術仕様
    • Unique refreef-small-half-wall-sconce
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米