製品の公開
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    Google翻訳”,

    真の彫刻である Résonance サスペンションは、光と音響の繊細な相互作用を示唆し、楽観的な空間に変えます。

    エレガントで優美な光の輪は、タフタのリボンで全体を丁寧に手作業で巻き付け、プリーツのような質感を生み出しています。リボンはリングの周囲に繊細に広がり、光を透過させ、まるで天空の温かみのある光輪を描きます。

    仕様
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    技術仕様
    • Unique refresonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアル布
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米