製品の公開
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    Rhapsodieアコースティックサスペンションは、自由に流れる音楽作品のハーモニーを想起させます。マスタードイエロー、チェリーレッド、ライトピンクのアコースティックスカートが光源を優しく包み込み、上下に光を二重に拡散するとともに、不要なノイズを吸収します。

    厳選された素材を使用することで、音の反響を抑え、オフィス空間に落ち着いた洗練された雰囲気を作り出します。
    (特注カラーはご相談ください)

    仕様
    • Design: Part de rêve

      2 Standard finishes available 

      Dimensions : Ø64 x H. 336cm / Ø 25.2’’ x H. 88.2’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, lacquered steel, PLA, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    技術仕様
    • Unique refrhapsodie-acoustic-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1460
    • 幅(mm)640
    • 奥行き(mm)640
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアル布
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米