製品の公開
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    Google翻訳”,

    天井が低い空間を照らすのに最適なコンパクトなシーリングライト 15 Mixed Shield GMP は、シェードの周りに光の輪を描きながら、美しい間接光を独創的に拡散します。高さ 30 cm のこのシーリングライトは、装飾的なシーリングローズのように、お部屋を効果的かつ魅力的に照らします。拡散する白い布地に黒い縁取りを施した 15 個のランプシェード (大 5 個、中 5 個、小 5 個) で構成され、黒い布コードで黒のラッカー仕上げのスチール製丸型シーリングローズに取り付けられています。Shield コレクションは、アフリカのズールー族の盾の形にインスピレーションを得たもので、シンボル、保護、そして非常にグラフィックな装飾を表しています。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : ø 250 x H. 30 cm / Ø 98.4” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5x E27- 10x E14
      Bulb : 5x Max 25 W équiv. 150 W - 10x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E27 - 10 x E12
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refshield-ceiling-lamp-15-mixed-GMP
    • 公開日2024-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米