製品の公開
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL

    Google翻訳”,

    天井が低い空間に最適なコンパクトなサイズで、天井照明5プチシールドは美しい間接光を拡散します。
    独創的な方法で、ランプシェードの周りに光の輪を形成します。この高さ22cmの天井照明は、部屋を効果的に照らし、
    装飾的な天井のバラのように魅力的です。
    これは、拡散する白い布地に黒い縁取りを施した 5 つの小型ランプシェードで構成されており、黒い布製コードで黒色ラッカー塗装のスチール製丸型天井ローズに取り付けられています。
    シールドコレクションは、アフリカのズールー族の盾の形にインスピレーションを受けており、シンボル、保護、そして非常にグラフィックな意味を表しています。
    オーナメント。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø116 x H. 22 cm / Ø 45.7” x H. 8.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E14
      Bulb : 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refshield-ceiling-lamp-5-small
    • 公開日2025-02-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)1160
    • 奥行き(mm)1160
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米