製品の公開
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    Google翻訳”,

    コンパクトなサイズのウォールランプ「Moyen Shield」は、ヘッドボードを飾ったり、リビングルームや廊下の壁を飾るのに最適です。美しい間接光を独創的な方法で拡散し、ランプシェードの周りに光の輪を形成して表面を照らします。実用的な電源コンセントはシェードからオフセットされているため、垂直にも水平にも設置できます。
    ウォールランプは、黒い縁取りの拡散した白い布地を使用した中型のランプシェード、黒い布地コード、仕上げコーン、および黒色ラッカー塗装のスチール製の丸い壁掛けブラケットで構成されています。
    シールドコレクションは、アフリカのズールー族の盾の形にインスピレーションを受けており、シンボル、保護、そして非常にグラフィックな意味を表しています。
    オーナメント。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 26 x l. 21 x H. 60 cm / L. 10.2” x l. 8.3” x H. 23.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 100 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.9”

    技術仕様
    • Unique refshield-medium-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米