製品の公開
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
SYLVA - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    SYLVA - WALL LAMP

    Google翻訳”,

    自然にインスピレーションを得たウォールライト「Sylva」。
    純粋さ、本物らしさ、そして耐久性が、植物のエッセンスを称えるデザインに融合しています。Sylvaは、空間にオーガニックな柔らかさを吹き込み、心安らぐ森の静寂をさりげなく想起させます。カーキ色のウォールフック、ナチュラルなリネンの葉、そしてグリーンのストラップが、素材の持つ美しさと美的感覚が見事に融合しています。

    ホテルの廊下や部屋の入り口を美しく演出するのに最適なこのウォール ライトは、光と自然が出会う場所に温かみのある雰囲気を添えます。

    仕様
    • Design: Part de Rêve

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 11 x l. 13 x H. 39 cm / L. 4.3’’ x l. 5.1’’ x H. 15.4’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 45 mm x H. Max 80mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 1.8’’ x H 3.1’’

    技術仕様
    • Unique refsylva-wall-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米