製品の公開
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
TOWER - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    TOWER - SMALL PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    タワーコレクションは、垂直的なデザインが特徴的な、60年代のアールデコ様式のニューヨークの高層ビル群を彷彿とさせます。グランドタワーペンダントは、単体でも空間の中心となるだけでなく、エレガントな彫刻的な雰囲気を添えて狭い空間を照らし出すこともできます。ペンダントライトを複数組み合わせることで、グラフィカルな建築的構成を作り出し、空間にリズムを与えます。中央の円筒形のランプシェードの上に、様々な形やサイズの小さなランプシェードが積み重ねられ、拡散する白い布地に黒い縁取りが施されています。各フロアには、光り輝く窓のような、光り輝く銃眼が設けられています。

    仕様
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.40 x H. 158cm / L. 15.7” x l. 15.7” x H. 62.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技術仕様
    • Unique reftower-small-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1580
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米