製品の公開
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN
    DESIGNHEURE

    TOWER - SUSPENDED FLOOR LAMP MOYEN

    Google翻訳”,

    タワーコレクションは、垂直なデザインで60年代のニューヨークのアールデコ様式の高層ビル群を想起させます。タワーフロアランプは、アールデコ様式を斬新に解釈した作品です。オープンフレームに吊り下げられたランプシェードは、空間のボリュームと光を巧みに操ります。この光り輝く建築は、グラフィックでありながら彫刻的でもあり、どんな空間にも唯一無二の存在感をもたらします。

    仕様
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.52 x l.40 x H. 197cm / L. 20.5” x l. 15.7” x H. 77.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技術仕様
    • Unique reftower-suspended-floor-lamp-moyen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1970
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米