製品の公開
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    Google翻訳”,

    ツイギービルトインテーブルランプは、素材と構造のバランスを革新し、彫刻的な存在感と機能性を兼ね備えています。銅トーンのメタリックファブリックのランプシェードは、丸みを帯びた銅のテクスチャー塗装スチールフレームの中に浮かんでいるように見え、軽やかさと動きのあるイリュージョンを生み出します。見る角度によって新たな視点が生まれ、光は繊細でモダンな芸術作品へと変貌します。

    このランプは、コンソールのカウンタートップ、ベッドサイドテーブル、またはその他の家具に固定することができ、特にホテルやレストラン業界で追加の装飾照明を提供するのに最適です。

    仕様
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    技術仕様
    • Unique reftwiggy-built-in-table-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)125
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米