製品の公開
VLD Series - Linear lock drives
D+H Mechatronic AG

VLD Series - Linear lock drives

Google翻訳”,

パフォーマンス機能

- 排煙口、EN 12101-2 に準拠した D+H Euro SHEV、および日常換気に使用できます。
- マイクロプロセッサを介して制御されるモーターエレクトロニクスにより、接続されたBSY+ウィンドウ駆動装置の通信とシーケンス制御を行い、窓を開閉します。
- 1つのウィンドウに最大6台のVLD BSY+ドライブを搭載可能
- 標準的なラッチ式窓ガラス金具の操作用
- 接続されているBSY+開閉駆動装置のVP信号が作動しました
- 手動による緊急解錠が可能
- ドライブのロック方向を構成可能
・防犯対策の強化

仕様
  • Technical data (depending on design)

    Supply: 24 V DC / ±20 % / 1 A
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Locking force: 500 N / 600 N
    Breakaway force: 1000 N *
    Service life: > 10000 cycles / > 20000 cycles
    Stroke: 38 mm
    OPEN running speed: 3.3 mm/s
    OPEN running speed - SHEV: 4.2 mm/s / > 4 mm/s
    CLOSED running speed: 3.3 mm/s
    Type of protection: IP50 / IP40 (IP42 with gasket)
    Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A) / LpA ≤ 45 dB(A)
    Temperature range: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
    Housing: V2A stainless steel
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * Breakaway force in release position, ** in accordance with VdS 2580

技術仕様
  • Unique refvld_series
  • コレクションセットDrives
  • コレクションSpecial drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)25
  • 幅(mm)493
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716