対応する首都とベースを備えた多目的で滑らかな正方形のアルミニウムポーチコラムは、家や不動産のエントリーを補完します。これらの構造用角柱は、6 インチ、8 インチ、および 10 インチの幅で提供されます。 DSI スクエア ポーチ カラムは、商業用および住宅用に最適です。コラムは既存の投稿を囲むことができます (変更が必要な場合があります)。 DSI は、Powder Coating Institute から PCI 4000 認証を受けた唯一のアルミニウム カラム サプライヤーです。すべての列が AAMA 2604 準拠であることが検証されています。オプションの AAMA 2605 アップグレードは、特別注文で入手できます。 DSI アルミニウム カラムには、生涯限定保証が付いています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |