私たちの建築的に心地よい滑らかな正方形のアルミニウム ポーチ柱は、装飾的な首都と目立たないベースを備えたアストラガルを提供します。これらの構造用角柱は、6 インチ、8 インチ、および 10 インチの幅で提供されます。 DSI スクエア ポーチ カラムは、商業用および住宅用に最適です。コラムは既存の投稿を囲むことができます (変更が必要な場合があります)。 DSI は、Powder Coating Institute から PCI 4000 認証を受けた唯一のアルミニウム カラム サプライヤーです。すべての列が AAMA 2604 準拠であることが検証されています。オプションの AAMA 2605 アップグレードは、特別注文で入手できます。 DSI アルミニウム カラムには、生涯限定保証が付いています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |