製品の公開
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing

    Tuscany Aluminum Deck Railing

    Google翻訳”,
    美しさと強さが出会う。エレガンスと差別化。傑作と革新的なエンジニアリングの出会いWestbury® アルミニウム デッキ手すりは、これらの重要な要素を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、色、テクスチャーから、自分に合ったものを選択できます。家の前に手すりを追加しても、後ろのデッキに手すりを追加しても、家は非常に居心地の良い隠れ家になります。トスカーナはクラシックな 2 レール デザインが特徴です。これらのデザインは、スタイリッシュなトップ レールと ¾ インチの手すり子、さまざまなサテン、テクスチャ、マルチカラー仕上げ、生涯限定保証がアクセントになっています。トスカーナの手すりには、正方形 (C10) または円形 (C101) の手すり子が用意されています。
    仕様
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      BalusterSquare Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Stylish Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      WarrantyDSI Aluminum Lifetime Limited Warranty
    技術仕様
    • Unique reftuscany-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国