製品の公開
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing

    Verticable® Cable Railing

    Google翻訳”,
    美しさと強さが出会う。エレガンスと差別化。傑作と革新的なエンジニアリングの出会いWestbury® アルミニウム デッキ手すりは、これらの重要な要素を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、色、テクスチャーから、自分に合ったものを選択できます。家の前に手すりを追加しても、後ろのデッキに手すりを追加しても、家は非常に居心地の良い隠れ家になります。 It's Your View - Westbury VertiCable® (スタイル C80) で楽しむ VertiCable® は、現代的な垂直ケーブルと手すり子を提供し、建築様式と実質的に遮るもののないビューを提供します。 VertiCable® は最近改良され、強度と耐久性が向上しました (特許出願中)。すべてのセクションは工場で組み立てられ、張力がかけられ、すぐに取り付けられるようにパレットで出荷されます。 VertiCable® ハードウェアは、Westbury® C シリーズ製品を反映しており、請負業者または建設業者に一貫した設計、性能、および構成を提供します。 VertiCable® は、12 の標準 AAMA 2604 準拠の粉体塗装色で利用できます。カスタム AAMA 2604 & 2605 カラーは、特別注文として入手できます。
    仕様
    • Section Heights:36” and 42"
      Section Lengths:4', 5’, 6’, 7', and 8’ (7' & 8' available in 36" height only)
      Stair Section Lengths:4', 5', and 6'
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
      Baluster:5/8" Round
      Cable Spacing:3” Center to Center (for Cable Rail Sections)
      Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.125”) x 1 1/4” t (.125”)
      Bottom Rail Support:7' and 8'
      Gates:VertiCable Gates available in 36", 48", and 60" widths
      Patent:US 11,300,180 B2
    技術仕様
    • Unique refverticable-aluminum-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションCable Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国