製品の公開
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring

    Google翻訳”,

    ナラ クラシック/ナチュラル, 22x150mm, 1-4 m

    ディネセン オーク

    自然の中でオークの木を見ることは常に印象的な経験であり、その生命力は際立っています。私たちは、木の個性を維持し、尊重するオーク板を製造することに誇りを持っています.デンマークとヨーロッパ周辺の森林から、最高品質の樹齢 200 年までの大きな樫の木から原木を調達しています。丁寧な加工とともに、これがディネセン オークの唯一無二の特徴です。

    クラシック

    クラシカルな表情の繊細な造り。調和がとれていて落ち着いています。結び目が少ない。

    自然

    自然な表情のダイナミックな構造。本物で暖かい。より多くの結び目。

    オーク-ランダムな長さ

    ランダムな長さの厚板は、利用可能な長さで提供されます。これにより、ある部屋から次の部屋への流動的な移行と、多くのプロジェクトに最適な一貫した表現が実現します。各板は可能な限り長く作られているため、非常に高い割合の原木を使用することができます。

    オーク-混合幅

    厚板はランダムな幅でお届けします。このソリューション
    ダイナミックで躍動的な表現を生み出します。
    幅の狭い厚板を組み合わせて一貫したデザインを形成
    解決。

    オーク、Chêne、Roble、Eiche、Ek、Eiketre、Eg

    価格表:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10263.pdf

    製品シート:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    並べ替えの説明

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10690.pdf

    仕様
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    技術仕様
    • Unique refDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-150mm-22mm-OCN22150E_1-4
    • コレクションセットSolid Plank Floors
    • コレクションOak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床