製品の公開
SLOTTED GUTTER D 400
DITON

SLOTTED GUTTER D 400

Google翻訳”,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUPは、舗装、私道、駐車場などの耐久性のある表面から水を排出するために使用されます。このタイプのスロットドレインは、個人的なアプリケーションを含むトラフィックの多いエリアと少ないエリア用です。チャネルの内径100mmは、所定の耐久性のある表面からの雨水排水には十分です。製造技術は独特です。スロットドレン全体は、振動プレス機によって生成されます。そのおかげで、ライバル製品とは異なり、大幅に値下げすることができます。
技術仕様
  • Unique refslotted_gutter_d_400
  • コレクションセットSewerage program
  • コレクションSlotted gutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)74
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類パイプセグメント
  • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
  • UNSPSC301517

類似製品