製品の公開
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays
DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays

    DOMICO Cassette Inner Shells/Steel Trays

    Google翻訳”,

    カセットインナーシェル/スチールトレイは、耐荷重および仕上げ部品としてその価値を実証しています。これらは、大面積のファサードに内部も魅力的な外観を与える、有利で安全な可能性を提供します。DOMICO カセットインナーシェルには、工場で縦方向のジョイントに連続的に適用されるシーリングテープと、縦方向のボルト締め用の事前パンチ穴が装備されており、これにより設置時の時間が節約されます。

    利点:

    • バイパスバックアップ距離最大7m
    • 工場でのプレファブリケーションにより、迅速かつコスト効率の高い設置が可能
    • 工場側であらかじめ穴あけ加工されている
    • 亜鉛メッキと表面コーティングによる最適な腐食防止
    • 高い遮音性
    • モジュールストリップとZプロファイルの間隔は最大1.200 mmまで可能
    • 工場で適用縦シール - ジョイント係数は10倍の値
    • アコースティックバージョンも可能
    仕様
    • Cassette inner shells/Steel trays made of galvanised (DIN EN 10346) and coated (DIN EN 10169) steel. Side A with SP-coating (polyester) color ~RAL 9002, layer thickness 15 µ, corrosivity category C2, material class A1, side B with protective coating.

      PROFILE WIDTHS:

      • Standard-cassette 600 mm
      • Special-cassette 200-600 mm

      STEEL THICKNESS:

      • 0,75 mm
      • 0,90 mm
      • 1,00 mm
      • 1,10 mm
      • 1,25 mm
      • 1,50 mm

      LENGTH: up to 18 m

      ADDITIONAL INSULATION:

      Additional layer of thermal insulation, full-surface thermal separation of the curtain wall from the inner shell with pressure-resistant rockwool insulation. material class A1. Structure according to Domico approval Z-14.1-690.

      Insulation thickness: 20, 50 or 80 mm

      技術仕様
      • Unique refkassette
      • タイプ建築資材
      • 公開日2024-12-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

      対応地域

      ヨーロッパ
      イタリア
      オーストリア
      スイス
      スロバキア
      スロベニア
      チェコ共和国
      ドイツ
      ハンガリー