製品の公開
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

Google翻訳”,
ブレークアウト機能付きEL301。緊急ブレイクアウト機能を備えた引き戸オペレーター(必要な最大出口幅)
仕様
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
技術仕様
  • Unique refEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • コレクションセットDoors
  • コレクションSliding Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

対応地域

アジア オセアニア アフリカ