製品の公開
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    Google翻訳”,
    • 手動引き戸システム
    • 最大 120 kg のガラスまたは木材パネル用に設計された堅牢なクランプタイプのキャリア。目に見えるシステム表面と仕上げは、クリップオン カバー プロファイルに基づいて実現されます。
    • 最大。スライド パネル重量 80 kg (シンクロ バージョン) / 120 kg (ガラスまたは木材パネルにキャリア 2 つ) / 150 kg (ガラス パネルにキャリア 3 つ)
    • ガラス厚スライディング パネル 8 mm、10 mm、12 mm
    • 26 mm から 35 mm までの木材の厚さのスライド パネル
    • 寸法 高さ143mm、幅52/73mm
    • クランプタイプのフィッティング – ガラスの準備は不要
    • エンドストップとホルダー
    • シンクロ機能: 一方のパネルを開くと、もう一方のパネルが自動的に開きます
    • 利点: クランプタイプのフィッティングを使用すると、ガラスに穴を開けてカットする必要がなくなります。迅速かつ簡単なフィッティングで、時間とお金を節約できます。スタイルと利便性を両立させる必要がある用途に特に適しています。
    ドルマカバ - www.dormakaba.com
    技術仕様
    • Unique refRS-120
    • コレクションセットInterior Glass
    • コレクションSliding Door Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-19
    • エディション1
    • 幅(mm)2900
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor