製品の公開
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems

    Google翻訳”,

    ST PRO Green 自動スライドドアは、当社の最新世代の省エネドアです。この視覚的に魅力的なドア システムには、オペレータ カバーに組み込まれた安全センサーのオプションがあり、見た目の美しいデザインをさらに強化します。

    熱的に分離されたスリムなプロファイルを備えたこのドア システムは、最大 1.0 W/m²K という特に低い Uᴅ 値を備えています。

    優れたパフォーマンス、低エネルギー消費、合計 400 kg までのドア リーフを移動できる機能を備えた新しい dormakaba ES PROLINE スライディング ドア オペレータと組み合わせると、ST PRO グリーン ドアは印象的なパッケージです。

    仕様
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    技術仕様
    • Unique refst-pro-green
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルTempered glass
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア