製品を公開する
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes

    Google翻訳,
    個別のロゼットがセットされたマディソンハンドシャワー
    仕様
    • Madison Hand shower set with individual rosettes

      • Ø 2-1/2"
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-5/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    技術仕様
    • 固有参照番号27803361FF0010
    • 製品ファミリMadison
    • 製品グループMADISON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.97
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 19
    • OmniClass タイトルShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD2020
    • CSI UniFormat II タイトルDomestic Water Distribution