製品の公開
33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm
33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    33537670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 165 mm

    Google翻訳”,

    ポップアップ廃棄物のない隆起したベースを備えたIMOシングルレバーベイスンミキサー6-1/2 "

    仕様
    • IMO Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 14-1/8"
      • Height to aerator/spout outlet 9-3/4"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 3/8" US flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    技術仕様
    • Unique ref33537670FF0010
    • コレクションセットIMO
    • コレクションIMO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures