モデルサイズ:341/2インチDx341/2インチWx72インチH;ウォークインオープニング:203/4インチ
側面に2つの固定パネルがある2つのスライドパネルが合流して、コーナーウォークスルーを作成します。
陽極酸化アルミニウムの壁プロファイルにより、鉛直(不均一な壁)の片側あたり最大1/2インチの調整が可能です。
5/32インチ(4 mm)の厚さの認定された透明な強化ガラス。ハードウェア仕上げ:クローム。
スイングドアが機能しない小さなスペースに最適です。
重要!すべての測定は、壁が完成した後にのみ行う必要があります(タイル、アクリルの背面壁など)。
オプションのマッチングSlimLineシャワーベースが利用可能:モデルDLT-1036360(別売り)。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |