モデルサイズ:幅56〜60インチx高さ76インチ。ウォークインオープニング:22〜26インチ
構成は次のもので構成されます。固定パネルと引き戸。開放感のある広々としたフルフレームレスデザイン。
プレミアム3/8インチ(10mm)厚の認定済み透明強化ガラス。 DreamLine独自のClearMax耐水性および耐汚染性ガラスコーティング。
大きなホイールアセンブリは、楽なスライドアクションを作成します。ステンレス鋼のトップガイドバーは、幅調整のために最大4インチまでトリミングできます。
注意!このモデルには、鉛直外の(不均一な)壁の調整はありません。右または左のドア開口部の取り付け用にリバーシブル。
ハードウェア仕上げ:つや消しステンレス鋼。
適切に設置するには、23/4インチの最小しきい値深度が必要です。写真のSlimLineシャワーベースはこの製品には含まれていません。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |