モデルサイズ:341/2インチDx 443/8-483/8インチWx76インチH;ウォークインオープニング:16〜20インチ
構成は、固定パネル、引き戸、および戻りパネルで構成されます。開放感のある広々としたフルフレームレスデザイン。
プレミアム3/8インチ(10mm)厚の認定済み透明強化ガラス。 DreamLine独自のClearMax耐水性および耐汚染性ガラスコーティング。
大きなホイールアセンブリは、楽なスライドアクションを作成します。ステンレス鋼のトップガイドバーは、幅調整のために最大4インチまでトリミングできます。
注意!このモデルには、配管外(壁が不均一)の調整はありません。右または左のドア開口部の取り付け用にリバーシブル。
ハードウェア仕上げ:つや消しステンレス鋼。
水のこぼれを防ぐためのスプラッシュ防止ガード。適切に取り付けるには、23/8インチの最小しきい値深度が必要です。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |