製品の公開
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Pictura Series - Wall Coverings

    Google翻訳”,

    4 つのスタイルの壁紙は、光、影、そして立体感の相互作用を表現しています。

    このコレクションは、空間、形、そして美の捉え方における根本的な変化にインスピレーションを得ています。4つのスタイルは、光と影の相互作用を探求しています。

    ChordとLunetteは空間に柔らかさをもたらし、CadenceとRhythmは立体感と視覚的な喜びを生み出します。これらのパターンデザインは、スケール感を表現する幅広い用途と広い空間を想定しています。

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Tile Box: 6 Pieces

      Size: 7-1/2" x 75-1/4"

      Min-Max: 15-3/4" - 75-1/4"

      Length Range: 60% Long Board

      Coverage/Tile: 3.92 sf. (0.364 m2)

      Coverage/Box: 23.52 sf. (2.185 m2)

      Grade: Character

      Finish: Lacquer Matte

      Surface Treatment: Light Wire Brush

    技術仕様
    • Unique refpictura-series
    • コレクションセットWalls & Ceilings
    • コレクションWall Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 15
    • OmniClassタイトルWood Wall Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ