製品の公開
Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank

Google翻訳”,

ラグジュアリービニールの新ポートフォリオコレクションは、幅9インチ、長さ71インチの特大板材を揃え、あらゆる空間に重厚な基礎を築きます。16種類の個性的な板材デザインと、木​​目に合わせた表面エンボス加工により、一目では天然木ではないと気づかないかもしれません。

DUCHATEAUに連絡する

仕様
  • Wear Layer: 20 mil (0.5 mm)

    Width: 9” (228 mm)

    Length: 71” (1803 mm)

    Thickness: 8 mm

    Core: WPC

    Finish: Embossed-in-Register

    Installation: 5G® Click

    Warranty: 20-Year Residential | 10-Year Commercial

    Trim: Bullnose, Squarenose, Threshold, and T-Mold

    Coverage Per Box: 17.67 sq ft

    Weight Per Box: 27.74 lbs

技術仕様
  • Unique refportfolio-collection
  • コレクションセットFloors
  • コレクションHardwood Flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20
  • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ