製品の公開
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

Google翻訳”,

DucoFlex 帯電防止および抗菌エアダクトは、丸型で柔軟性があり、取り付けが簡単です。正しく取り付けると、内部抵抗が低くなり、エネルギー効率の高い換気システムに貢献します。

仕様
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

技術仕様
  • Unique refducoflex-rond-d75-50m
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)1850
  • 奥行き(mm)1100
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015550
  • ETIM 名Duct and pipe for flue gas and air

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー