製品の公開
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

Google翻訳”,

DucoFlexユニバーサルルーフフィードスルータイルD263は、ユニバーサルルーフフィードスルーD180/200と組み合わせることができます。このユニットは4枚のタイルで構成され、勾配19°~50°の傾斜屋根に適しています。組み立て済みのプラスチックスレートにより、迅速かつ防水性の高い設置が可能です。

技術仕様
  • Unique refducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVarious Control Components
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)3.62
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC010115
  • ETIM 名Feed-through tile

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー