製品の公開
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

Google翻訳”,

この電動屋外シェーディングシステムは、過熱に対する完璧な美的ソリューションです。 DucoScreen Front 150は、フレーム上に目立たないように配置することも、空洞内に見えないように配置することもできます。組み立てとメンテナンスは完全に外部から行われます。電源用のさまざまなケーブルコンセントと、ファブリックストレッチ補正を備えた自動ファブリック調整により、簡単な電気的設置が保証されます

仕様
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

技術仕様
  • Unique refducoscreen-front-150
  • コレクションセットTextile Sun Control
  • コレクションScreens Without Ventilation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)6000
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020100
  • ETIM 名Building - Finishing materials
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
  • Uniclass2015詳細Roller blinds

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー

類似製品