製品の公開
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

Google翻訳”,

Silenzioは壁に取り付けられたグリルで、改修に最適です。外観が完全に一新されただけでなく、今後、SilenzioにはZRダンパーが搭載され、当社の換気システムの1つで簡単に使用できるようになります。この吸音換気グリッドは、騒音公害が深刻な状況のために特別に開発されました。レトロバージョンは、ファサードが保護された記念碑的な建物に特に適しています。このグリルは、ファサードに目に見えない形で統合することも(オープンバットジョイントを使用して)、個別の外部グリル(Duco外部グリルまたは選択した外部セクション)を取り付けることもできます。

技術仕様
  • Unique refsilenzio-retro-zr
  • コレクションセットSpecific Ventilation
  • コレクションWall transfer air vents
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)105
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015560
  • ETIM 名Accessories for flue gases and air

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー