製品の公開
Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)
DuraCube

Pedestal Mount Ceiling Fixed Partitioning System (PCF)

Google翻訳”,
DuraCube 台座マウント天井固定 (PCF) パーティション システムは、パネルを天井に直接固定することで見た目にも美しいソリューションを提供し、洗練されたモダンな外観を作り出します。企業のオフィス、ショッピング センター、公共トイレなど、洗練された美観とスペース効率が優先される場所に最適です。このモダンなパーティション システムは、人通りの多い場所でも長持ちする性能を確保しながら、エレガントな雰囲気を添えます。頑丈な台座の脚は構造的な強度を提供し、モップやホースで簡単に掃除できます。効率性を重視して設計されたこのシステムは、素早く組み立てられ、設置時間を大幅に短縮します。 PCF パーティションが優れている理由: - 洗練されたモダンなデザイン: 天井に取り付けられたシステムは、すっきりとした現代的な外観で、モダンなトイレや企業のアメニティに最適です。 - 効率的な組み立て: 素早く簡単に設置できるように設計されたこのシステムは、セットアップ時間を短縮し、商業用および公共トイレ向けの手間のかからないパーティション ソリューションを確保します。 - 耐久性に優れた素材: コンパクト ラミネートで作られたこれらのパーティションは、湿気、衝撃、摩耗に対する高い耐性を備え、長持ちするように作られています。 - メンテナンスが簡単: コンパクト ラミネートの滑らかな表面により、掃除が簡単かつ効率的になり、必要なメンテナンス作業全体が軽減されます。
仕様
  • How to specify

    Product: Duracube Pedestal Mount Ceiling Fixed (PCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Fixing: Aluminium C Channel 20mm x 30mm fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

    Overall System Height: 2400mm to 3000mm AFFL

技術仕様
  • Unique refpedestal-mount-ceiling-fixed-pcf
  • コレクションセットPartitioning Systems
  • コレクションPartitioning Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り

対応地域

オセアニア
オーストラリア