製品を公開する
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
    DURAVIT AG

    A.1 Single lever washbasin mixer-A11010

    Google翻訳,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 柔軟な接続ホース
    • 床への設置
    • シングルボア水栓に最適
    • ワンハンドル
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付き排水口。
    • 特に効率的で経済的な水の消費量: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 心地よい柔らかさとフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 過度の高温から保護するために、温度制限を個別に調整できます
    • 節水:最大流量。毎分 5.5 リットル (3 バーで)
    仕様
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x43x125 mm - A11010001010
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x43x125 mm - A11010002010
    技術仕様
    • 固有参照番号A1-Single-lever-washbasin-mixer-137x43x125-mm-A11010
    • 製品ファミリWashbasins
    • 製品グループSingle lever washbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)125
    • 幅(mm)137
    • 奥行き(mm)43
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures