製品の公開
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    Google翻訳”,
    • ドロップインインストール
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • バリアフリー用途に最適
    • 便座と便蓋は、工具や押しボタンを使用せずに、一度の動作で簡単に取り外すことができ、セラミックと便座を素早く簡単に掃除できます。
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    技術仕様
    • Unique refD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)43
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)361
    関連
    • 主なマテリアル熱硬化性
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings