製品の公開
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    Google翻訳”,
    • 安全な出入りのために Duravit バスハンドルの取り付けが可能 (工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • シャワー時の滑り止め効果は最大限に発揮し、濡れた素足での滑り止め効果は最高クラス(滑り止めクラスC)
    • オーバーフロー付き
    仕様
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    技術仕様
    • Unique refaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • コレクションセットTubs + spa
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs