製品の公開
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    • ハンドル2個
    • 給水接続口径:DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコンの突起によりお手入れが簡単: 石灰分の堆積物は手で優しく拭いて取り除きます。
    • 壁に簡単に取り付けられる露出型設置
    • 高さ調節可能なハンドシャワーホルダー
    • 統合された火傷防止 38°C 安全停止により、火傷を防止
    • シャワーヘッドの角度調整可能 (+/- 20°)
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 変動する水圧でも水温を一定に保つサーモスタットカートリッジ
    仕様
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    技術仕様
    • Unique refb2-shower-system-b24280008
    • コレクションセットB.2
    • コレクションshower systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1220
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures