製品の公開
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    5つ星のうち4.54.5(40 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 給水接続口径:DN15
    • クールケーシング: タップ本体が熱くならないため、接触による痛みや火傷を防ぎます。
    • シリコンの突起によりお手入れが簡単: 石灰分の堆積物は手で優しく拭いて取り除きます。
    • 壁に簡単に取り付けられる露出型設置
    • 高さ調節可能なハンドシャワーホルダー
    • ワンハンドル
    • シャワーヘッドの角度調整可能 (+/- 20°)
    • ジェットディスクを回転させることでスプレーモードを変更できます。
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    仕様
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    技術仕様
    • Unique refc1-shower-system-c14280007
    • コレクションセットC.1
    • コレクションshower systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 正味重量(kg)9.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures