製品の公開
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 thermostat C14200013

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 隠蔽設置の場合 - 壁内に目に見えないように設置された機構で、目に見える部分は必要最小限に抑えられています。
    • 統合された火傷防止 38°C 安全停止により、火傷を防止
    • 最小限の騒音: 隣接する部屋の継手からの妨害騒音なし (騒音クラス I、最大 20 dB)
    • ワンハンドル
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 変動する水圧でも水温を一定に保つサーモスタットカートリッジ
    仕様
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Square, Chrome, 150x150x94 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Safety lock (38 °C) - C14200013010
    技術仕様
    • Unique refc1-thermostat-c14200013
    • コレクションセットC.1
    • コレクションhand shower fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)94
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures