製品の公開
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700106

    Google翻訳”,

    • 安全な出入りを可能にするデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時のみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 120 l, Height with panel: 550 mm - 700106000000000
    技術仕様
    • Unique refd-code-rectangular-bathtub-700106
    • コレクションセットBathtubs & Wellbeing
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures