製品の公開
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
700471 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700471 D-Neo Bathtub

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた、衝撃や衝撃に強いプラスチック (サニタリー アクリル) 製
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 125 l - 700471000000000

    技術仕様
    • Unique refd-neo-bathtub-700471
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures