製品の公開
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073845 D-Neo Hand sink

    5つ星のうち4.44.4(18 レビュー)
    Google翻訳”,
      • 洗面台1台
      • 洗い場1か所
      • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
      • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
      • 壁掛け設置
      • 撥水性の表面により、お手入れが特に簡単: 汚れや水垢が滑らかな表面に付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
      • 蛇口デッキ付き
      • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0738450041
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07384500411
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0 - 0738450070
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, WonderGliss - 07384500701
    技術仕様
    • Unique refd-neo-hand-sink-073845
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションHand sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)9.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment