製品の公開
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
    DURAVIT AG

    DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation

    Google翻訳”,

    • 給水接続口径:DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 壁に簡単に取り付けられる露出型設置
    • ワンハンドル
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ

    仕様
      • Duravit D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation, Chrome, 209 mm, Connection type for water supply connection: S-connections - DE4230000010
    技術仕様
    • Unique refd-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションSingle lever shower mixer for exposed installation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)209
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 正味重量(kg)1.33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures