製品の公開
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739

    Google翻訳”,
    • 隠し取り付けセット:調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄効果が得られます。
    • 全面ガラス加工の洗浄リム:滑らかな表面が汚れや残留物の蓄積を防ぎます。
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性があり、お手入れが簡単な素材で、防塵、防水、防汚、帯電防止、紫外線耐性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 人間工学に基づいて設計されたシートリングは快適な座り心地を実現します。
    • 便座と蓋は、工具や押しボタンを使わずに、たった1回の動作で簡単に取り外すことができ、セラミックと便座を素早く簡単に掃除できます。
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit D-Neo Toilet set wall-mounted, Packaging dimensions: 396 x 450 x 560 mm - 45773900A1
    技術仕様
    • Unique refd-neo-toilet-set-wall-mounted-540-mm-457739
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilet sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)25.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet